eo_logo
 
Product added to cart
All Press Releases

TECHSPEC® Rechtwinklige λ/20 Prismen aus UV Quarzglas speziell für hochpräzise Laseranwendungen

Das für UV geeignete Quarzglassubstrat erweitert den Spektralbereich bis weit in das UV Spektrum

2/15/2018, Mainz, Germany   —

Edmund Optics® (EO), führender Anbieter von optischen Komponenten, stellt seine neuen TECHSPEC® λ/20 Prismen aus Quarzglas vor. Die vielfältigen UV Prismen eignen sich durch präzise Maße für die anspruchsvollsten Anwendungen, beispielsweise für Strahlumlenkung, Retroreflexion oder andere Anwendungen, bei denen ein geringer Wellenfrontfehler für die Systemleistung entscheidend ist. Das Substrat aus UV Quarzglas besitzt eine niedrige Wärmeausdehnung und eine ausgezeichnete Transmission vom UV bis in den NIR Bereich.

Branchenführende Winkeltoleranz von ±15 Bogensekunden

Aufgrund der Oberflächenebenheit von λ/20 und einer Oberflächengüte von 20-10, eigenen sich die rechtwinkligen TECHSPEC® λ/20 Prismen aus UV Quarzglas speziell für Laseranwendungen. Die Prismen besitzen eine branchenführende Winkeltoleranz von ±15 Bogensekunden, sodass der optische Strahlengang genau eingehalten wird. Mithilfe unserer optimierten Prozesse werden die Prismen speziell poliert, um die Oberflächenebenheit zu gewährleisten. Diese RoHS konformen Prismen sind unbeschichtet und haben eine freie Apertur von 90%. Erhältlich sind sechs Modelle mit einer Kathetenlänge von 5 mm bis 25 mm und einer Hypotenusenlänge von 7,1 mm bis 35,4 mm. TECHSPEC® Rechtwinklige λ/20 Prismen aus UV Quarzglas sind ab Lager verfügbar und sofort lieferbar.

Informationen zu Edmund Optics:

Edmund Optics® ist ein weltweit führender Hersteller und Distributor von Präzisionsoptiken, optischen Baugruppen und Bildverarbeitungskomponenten mit Hauptsitz in den USA sowie Fertigungsstätten in den USA, Europa und Asien, sowie einem globalen Vertriebsnetzwerk. Edmund Optics verfügt über den weltweit größten Lagerbestand an optischen Komponenten für eine unverzügliche Belieferung und bietet Produkte, ob als Standard oder kundenspezifisch, ob in kleinen Stückzahlen oder größeren Volumina, für diverse Branchen. Bestellungen können telefonisch unter +49 (0)6131 5700 0, per Katalog oder über die Internetseite www.edmundoptics.de.

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin